ILC 191 ETH 2TX是一款可靠的紧凑型控制器,适用于Inline I/O系统。控制器使用可直接堆叠的Inline I/O模块,并且还支持多种基于以太网的协议,例如Modbus/TCP或PROFINET。
ILC 191 ETH 2TX
-
控制器
2700976
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
产品类型 | 控制器 |
产品系列 | Inline-Controller |
类型 | 模块 |
显示器 | |
诊断显示 | 否 |
处理器 | AlteraNios® II 64 MHz |
时钟频率 | 64 MHz |
保留数据存储器 | 48 千字节kByte (NVRAM) |
IEC 61131运行时系统 | |
程序内存 | 1 Mbyte |
数据存储系统 | 1 Mbyte |
控制任务的数量 | 8 |
INTERBUS-Master | |
过程数据量 | 最大 4096 位 (INTERBUS) |
支持的设备数目 | 最大 128 |
可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (注意电流损耗) |
带参数通道的设备数目 | 最大 24 |
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 3 |
Modbus/TCP-Client | |
过程数据量 | 最大 32768 位 (内部Modbus/TCP客户端) |
Modbus/TCP客户端数目 | 最大 16 高于FW 4.42 |
PROFINET | |
设备功能 | PROFINET设备 |
规范 | 2.2 |
Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
功能 | |
诊断显示 | 否 |
冗余功能 | 否 |
安全功能 | 否 |
功能 | |
支持的编程语言 | 指令表(IL) |
符号流程图(SFC) | |
梯形图(LD) | |
功能块图(FBD) | |
结构文本(ST) | |
系统要求 | |
工程设计工具 | PC Worx |
PC Worx Express | |
组态工具 | Config+版本1.01或更高 |
诊断工具 | DIAG+ |
运行时间系统 | eCLR |
应用接口 | OPC |
传输介质 | 铜缆 |
实时时钟 | |
实时时钟 | 是 |
实时时钟描述 | 已集成(缓冲可充电电池) |
电位: 24 V电源UILC | |
电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 80 mA (没有连接I/O模块) |
电位: 7.5 V通信电源UL(电位跳线) | |
电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
电位: 24 V模拟电源UANA(电位跳线) | |
电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电位: 24 V主电源UM | |
电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A DC |
6 mA (不带传感器) | |
电位: 24 V分段电源US | |
电源电压 | 24 V DC -15 % / +20 % (符合EN 61131-2) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A DC |
10 mA (无执行器) |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | EN 61131-2型 1个NPN/PNP |
输入数量 | 8 |
电缆长度 | 最大 30 m |
连接方式 | Inline电位分配器 |
连接系统 | 2,3,4线 |
输入电压范围 | -0.5 V ... 30 V |
输入电压范围,"0"信号 | -0.5 V ... 5 V |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V ... 30 V |
额定输入电流 UIN | 典型值 7 mA |
最大 15 mA | |
输入滤波时间 | 典型值 5 ms (信号改变01) |
典型值 5 ms () |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 2,3,4线 |
输出数目 | 4 |
每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
每个模块/端子的最大输出电流 | 2 A |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 W |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
Web服务器 | 是 |
Ethernet | |
总线系统 | RJ45 |
接口数 | 2 |
连接方式 | RJ45 母头连接器 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
通道数目 | 2 |
INTERBUS本地总线(主站) | |
接口数 | 1 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (可切换) |
参数化/操作/诊断 | |
总线系统 | RS-232 |
接口数 | 1 |
连接方式 | 6位MINI DIN插座(PS/2) |
传输速度 | max. 115,2 kBit/s |
传输原理 | 铜缆 |
通道数目 | 1 |
宽度 | 80 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
冲击 | 25g,符合IEC 60068-2-27标准1 |
振动(操作) | 5g |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫(SO2)10 ±0.3 ppm(测试持续时间:10天),硫化氢(H2S)1 ±0.3 ppm (测试持续时间:4天),都是在25°C和75%湿度下 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准A ,所有接口 ±1 kV标准B ,所有接口 ±2 kV | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准B;直流电源线:±0.5 kV/±1.0 kV(对称/不对称);现场总线电缆屏蔽:±1.0 kV | |
抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 级 A |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2700976 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRAAAA |
产品关键代码 | DRAAAA |
GTIN | 4046356665520 |
单件重量(含包装) | 374 g |
单件重量(不含包装) | 351.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 10f873a8-1dfd-4d84-a90d-038a3c1cfbfc |
适配产品
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 存储器 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - 存储器 2701801
-
SD FLASH 2GB - 程序/组态存储器 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器 2701190
-
AX OPC SERVER - 驱动程序和接口软件 2985945
-
IPASSIGN - 软件 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 驱动程序和接口软件 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 驱动程序和接口软件 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 驱动程序和接口软件 2402686
优势
通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
完整的INTERBUS主站(4096 个I/O点)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等