用于PROFINET网络的高可用性远程现场控制器
如需要可用性高、分布式、模块化的自动化系统,那么具有IEC 61131控制系统智能、冗余技术和网络连接的远程现场总线控制器(RFC)是一个理想的解决方案。归功于基于集成光缆的冗余功能可降低系统停机时间,从而使您可以开展经济有效的工作,同样也避免了如隧道或机场等应用场合中可能存在的危险性。
RFC 460R PN 3TX
-
控制器
2700784
产品详情
cUL Listed
认证ID: E140324适配产品
优势
RFC 460R PN 3TX特性:
由于采用了AutoSync技术,因此所有冗余功能均可实现快速调试和自动组态
在出现故障或对控制器进行更换时保证不间断过程
PROFINET标准实现了最佳的产品集成;用于您的面向未来的以太网网络的冗余
高像素显示,用于以文本格式显示状态与错误信息
不间断显示 —— 因采用有冗余能力的OPC服务器
由于采用了插拔式SFP模块,因此控制器之间可通过光纤传输最远达80 km的距离;其成本也最为优化