您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ILC 191 ME/AN - 控制器
2700074

Inline控制器带有集成的脉冲/方向/PWM接口、RS-485/RS-422、模拟输入(0 ... 10 V)和模拟输出(0 ... 10 V),其编程选项符合IEC 61131-3的要求

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
完整的INTERBUS主站(4096 个I/O点)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
内置模拟输入/输出
集成了RS-485/RS-422接口