TP121ZTS/400320002 S00086
-
面板式PC机
2400931
面板式PC机, 30.7 cm / 12.1"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® XP Pro, SIMATIC WinCC, 不带总线系统。