您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

HT06AT/762050/311/00100 S00001 - 移动面板
2400675

移动面板, 8.9 cm / 3.5"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),65536 色, Arm9™, 200 MHz, 1x USB 主设备 2.0, 无, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 kbps。

产品详情







适配产品