ELR 3- 24DC/500AC- 9
-
固态接触器
2297219
三相固态接触器,24VDC输入,9A输出电流,零电压切换,可选配熔断器
产品详情
产品类型 | 固态接触器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
切换频率 | ≤ 10 Hz |
测试电压 (输入/输出) | 5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
切换频率 | ≤ 10 Hz |
绝缘特性 | |
额定绝缘电压 | 500 V |
额定过电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
控制输入电压与主电路之间的绝缘特性 | 基础隔离 |
控制 | |
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
额定操作电压UC | 24 V DC |
触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
UC的电压范围 | 0.8 ... 1.25 |
0.8 ... 1.25 | |
额定操作电流IC | 8.3 mA |
开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
19.2 V (“1”信号) | |
保护电路 | 极性保护; 抑制二极管 |
电涌保护 | |
错误指示 | 红色LED |
状态显示 | LED (黄色) |
交流输出 | |
额定工作电压Ue | 500 V AC |
工作电压范围 | 48 V AC ... 575 V AC |
AC-51时的额定操作电流 | 9 A |
AC-53a时的额定操作电流 | 9 A |
峰值静态电压 | 1200 V |
干线频率 | 40 Hz ... 100 Hz |
负载电流范围 | 100 mA ... 9 A (参见衰减曲线) |
漏电流 | 6 mA |
残压 | < 1.5 V |
电涌电流 | 300 A (t = 10 ms) |
最大负载值 | 580 A2s |
保护电路 | RCV电路 |
过电压保护 | > 575 V AC |
控制回路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
状态显示 | LED (黄色) |
错误指示 | 红色LED |
宽度 | 67.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
UL认证 | |
证书 | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL数据 | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
2 A (at 500 V, AC General USE) | |
2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
标准/条例 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 排列间隔=20mm |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
订货号 | 2297219 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK7212 |
产品关键代码 | DK7212 |
GTIN | 4046356175579 |
单件重量(含包装) | 701.8 g |
单件重量(不含包装) | 694 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002055 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
热熔丝可选
开关时间短而稳定
开关时无噪声、无磨损
使用寿命长
高开关频率
内置保护电路