您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 AU - 穿墙式连接器
1827511

穿墙式插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: DFK-MSTB 2,5/..-GF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 安装: 直接安装, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 9.3 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
螺栓法兰保证高度的机械稳定性