cULus认证
认证ID: E60425-20150120额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接, 直插式弹簧连接, 位数: 5, 负载电流: 41 A, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 74.4 mm, 颜色: 灰色
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |