您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

DFK-PC 16/ 4-STF-10,16 SL - 直通插头
1708217

穿墙式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: DFK-PC 16/..-STF, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
螺栓法兰保证高度的机械稳定性