HC-DD 108-ESTC
-
插芯
1674723
HEAVYCON针式插芯,DD108系列,108芯,压接
产品详情
概述 | 适用B24系列HEAVYCON ADVANCE和HEAVYCON外壳,压接插针CK 1.6-ED(压接插针选配)。 仅在无负载/电压时,才能进行插拔连接。 |
组装说明 | ——如果需要大量配线,推荐使用高度h>=72mm的外壳。 ——须使用HC-CST(1676857)编码针和HC-CBU(1676860)编码插座。 |
产品类型 | 固定芯数的插芯 |
类型 | DD108 |
位数 | 108 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
宽度 | 34 mm |
高度 | 35 mm |
长度 | 111 mm |
连接技术 | |
连接系统 | 压接 |
连接符合标准 | IEC / EN |
导线连接 | |
导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
单根电线的剥线长度 | 8 mm |
6 mm (2.5 mm²) |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定过电压 | 4 kV |
额定电流 | 10 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
接触件材料 | 铜合金 |
材料接触表面 | Ag(选配Au) |
接触件载体材料 | PA |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
测试 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
订货号 | 1674723 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7ABF |
产品关键代码 | AF7ABF |
GTIN | 4017918144852 |
单件重量(含包装) | 92.65 g |
单件重量(不含包装) | 92.65 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |