EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00 - AC充电电缆
1621831

CHARX connect,2类, 电缆: 10 m,直头,IEC 62196-2,交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖

产品详情








适配产品



优势

菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作