SAC-4P- 5,0-350/M 8FS AC
-
传感器/执行器电缆
1564257
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 无 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M8 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
PUR/PVC 黑色 [350] | |
电缆重量 | 32 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [350] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.32 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.7 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 77.6 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 47 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 47 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1564257 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 50 pc |
产品关键代码 | AF1BCA |
GTIN | 4046356306102 |
单件重量(含包装) | 166.48 g |
单件重量(不含包装) | 166.48 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |