NBC-M12FR/2,0-971/R4AQ VR
-
网络电缆
1425619
VARAN预制电缆,屏蔽,柔性,黑色,M12弯头插座,SPEEDCON,6芯转RJ45插头/IP20,QUICKON,长度:2 m
产品详情
产品类型 | 尾缆 |
传感器类型 | VARAN |
位数 | 6 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 2 A |
颜色 | 黑色 |
标识材料 | PC |
PA | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
连接1 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
保护等级 | IP20 |
VARAN PVC [971] | |
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 2461 (80°C/300 V) |
光缆类型 | VARAN PVC |
短符号 | 2YLI2Y(ST)CY |
电缆类型(缩写) | 971 |
信号类型/分类 | VARAN CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
电缆结构 | 1x2x24/32+2x2x24/19,SF/UTP |
电缆外径 | 7.00 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
厚度,外部护套 | 0.90 mm |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 32x 0.10 mm |
导线横截面 | 2x 2x 0.25 mm² (信号线路) |
AWG电源 | 24 |
导线绝缘材料 | PE |
线径,包括绝缘层 | 1.25 mm (信号线路) |
1.4 mm (电源) | |
单线,颜色 | 蓝-黄色,绿-橙色,红-蓝色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 3对,带绞线填充元件 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | ≤ 80 V |
线芯测试电压/线芯 | 1000 V |
线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V |
电缆电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km (20 °C时) |
工作电容 | 大约 57 nF (1 kHz) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
弯折次数 | 200000 |
最小弯曲半径,拖链应用 | 5 x D |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | 0 °C ... 50 °C (安装电缆) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1425619 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABNGAB |
产品关键代码 | ABNMAY |
GTIN | 4055626409023 |
单件重量(含包装) | 182.7 g |
单件重量(不含包装) | 182.7 g |
原产地 | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |