您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-4P-50,0-600/M12FS SH HD - 传感器/执行器电缆
1417737

传感器/执行器电缆,4-位置,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 50 m,符合卫生的设计,带高级钢螺圈

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
所有外露金属部件均采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
浅色设计,可快速识别污染
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽