您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - 网络电缆
1417092

预制以太网电缆,屏蔽,4对,26 AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),M12孔式插座,板后/M16螺纹安装转RJ45插头/IP20,直连线,长度:0.14 m

产品详情








优势

完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度