PRC 3-FC-FS6 16-21
-
耦合连接器
1410659
耦合连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 只能使用工具松开, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 孔式插头, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 使用工具实现释放的型号
产品详情
订货信息: | 使用工具实现释放的型号 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 插拔式连接器安装 |
产品系列 | PRC 35 |
类型 | 只能使用工具松开 |
位数 | 3 |
连接图表 | 2+PE |
编码 | AD |
绝缘特性 | |
保护等级 | II |
污染等级 | 2 |
额定电压(III/2) | 690 V |
额定电压 ATD | 690 V AC 符合IEC 61984标准 |
500 V AC 符合 IEC 61535 / 2 PfG 1915 标准 | |
600 V AC 符合 UL 2238 标准 | |
额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
额定电流 | 35 A (适用于横截面6 mm²的导线,符合IEC 61984) |
32 A (附带导电截面积 6 mm² 导线,符合 IEC 61535 标准) | |
21.4 A (附带导电截面积 6 mm² 导线可承受 85 ℃,符合 2 PfG 1915 标准) | |
32 A (拥有AWG 10,符合UL 2237标准) |
导线连接 | |
导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 37.6 mm |
高度 | 37.6 mm |
长度 | 107.5 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 16 mm ... 21 mm |
颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
外壳颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I / CTI 600 |
密封材料 | EPDM |
外壳材料 | PPE |
电缆密封材料 | EPDM |
接触件材料 | CU合金 |
材料接触表面 | 镀银 |
接触件载体材料 | PPE |
O型圈材料 | EPDM |
螺钉连接材料 | PPE |
拔出力 | 150 N ±50 N |
电缆外径 | 16 mm ... 21 mm |
电缆外径 | 16 mm ... 21 mm |
单芯线,截面积 | 1.5 mm² 6 mm² |
单根导线的剥线长度 | 12 mm (8 mm PE导线布线) |
无卤素 | 是 |
机械参数 | |
插/拔周期 | 100 |
插入力 | 30 N ±10 N |
环境条件 | |
防护等级(安装后) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
保护等级 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
冲击类别 | IK08 (-25°C) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 85 °C |
订货号 | 1410659 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | ABLCBA |
产品关键代码 | ABLCBA |
GTIN | 4046356904261 |
单件重量(含包装) | 78 g |
单件重量(不含包装) | 74.9 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
相比同等额定功率的工业连接器,尺寸要小75%
手动解锁/工具解锁
适用于含有盐雾或阳光直射的环境
采用防风化材料,适于户内外应用