CUC-INI-C1ZNI-S/R4QE8:30 - RJ45连接器
1406348

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A(IEC 60512-27-100:2008,TIA-568-C.2:2009), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

产品详情







适配产品