SAC-M12FR/7,0-970/R4AQ
-
总线电缆
1405482
总线电缆,VARAN,6-位置,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 RJ45,与 孔式 弯头 M12,电缆长度: 7 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | VARAN |
位数 | 6 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
总线系统 | VARAN |
信号类型/分类 | VARAN |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
标识材料 | CuZn |
Ni/Au | |
PC | |
PA | |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
标识材料 | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
锌铸,镀镍 | |
NBR |
电缆长度 | 7 m |
VARAN [970] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 81 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | VARAN [970] |
导线结构 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.16 mm |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
2x 0.38 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.35 mm (信号线路) |
1.5 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | 纱线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色 |
双绞线屏蔽类型 | 镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率 |
总绞线 | 1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽 |
最大导线电阻 | 77 Ω/m (数据电缆) |
绝缘电阻 | 5 GΩ*km (数据电缆) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 % |
工作电容 | 50 nF (数据电缆) |
额定电压,电缆 | 125 V (数据电缆) |
48 V (电源) | |
测试电压 | 2000 V (电源) |
最大 700 V AC (数据电缆) | |
最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 93 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | ≥ 93 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s² |
无卤素 | 符合DIN EN 50267-2-1标准 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆) |
环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C (安装电缆) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-25 °C ... 90 °C (针式/孔式) | |
-20 °C ... 70 °C (RJ45) |
订货号 | 1405482 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CMM |
产品关键代码 | AF1CMM |
GTIN | 4046356746823 |
单件重量(含包装) | 589.8 g |
单件重量(不含包装) | 589.8 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |