VS-M12MSD-M12FSD-936-LI/0,9
-
网络电缆
1403368
预制PROFINET电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG22(7线制),M12针式接M12孔式连接器,长0.9 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
电缆长度 | 0.9 m |
PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 81 g/m |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号速度 | 66 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.95 mm |
电缆外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀银铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE-X |
单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
厚度,外部护套 | ≥ 0.80 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 100 % |
最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
额定电压,电缆 | 300 V AC |
测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 44 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 73 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
67 dB (10 MHz) | |
60 dB (31.5 МHz) | |
56 dB (62.5 МHz) | |
53 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 35 dB (4 МHz) |
35 dB (10 MHz) | |
35 dB (31.5 МHz) | |
33 dB (62.5 МHz) | |
33 dB (100 MHz) | |
远程串扰衰减(FEXT) | 80 dB (1 MHz) |
70 dB (4 МHz) | |
65 dB (10 MHz) | |
58 dB (31.5 МHz) | |
59 dB (62.5 МHz) | |
67 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.5 dB (10 MHz) | |
10.5 dB (31.5 МHz) | |
14 dB (62.5 МHz) | |
18 dB (100 MHz) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
NF F16-101 (C/F0级) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1403368 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJN |
产品关键代码 | AF1CJN |
GTIN | 4046356649346 |
单件重量(含包装) | 104.7 g |
单件重量(不含包装) | 104.7 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |