SPT 5/ 4-V-7,5 2RZMCGN/GNYE
-
PCB端子
1227777
印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 6 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 5/..-V, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
产品详情
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | SPT 5/..-V |
产品线 | COMBICON Terminals L |
位数 | 4 |
针距 | 7.5 mm |
行数 | 1 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 2 |
特性 | |
额定电流IN | 41 A |
额定电压 UN | 1000 V |
额定电压(III/3) | 630 V |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电压(III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
额定电压 (II/2) | 1000 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
连接技术 | |
额定横截面 | 6 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.75 mm² ... 10 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 8 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
剥线长度 | 15 mm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 彩色 () |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
尺寸图 |
|
针距 | 7.5 mm |
宽度 [w] | 39.8 mm |
高度[h] | 28.75 mm |
长度[l] | 18.5 mm |
高度 | 24.15 mm |
焊针长度[P] | 4.6 mm |
引脚尺寸 | 1.7 x 0.8 mm |
PCB设计 | |
引脚间距 | 14 mm |
孔径 | 2.1 mm |
连接测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
10 mm² / 刚性 / > 90 N | |
6 mm² / 柔性 / > 80 N | |
挠性测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
绝缘电阻 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:1992-10 + A1:2000-02 + A2:2002-05 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 630 V |
额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 8 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1227777 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1,000 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AANBBB |
产品关键代码 | AANBBB |
GTIN | 4063151322120 |
单件重量(含包装) | 17.25 g |
单件重量(不含包装) | 17 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
竖直连接可实现在PCB上多排布局