PST 1,3/ 8-5,0 RD VPE250 - 排针
1107394

排针, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 红色, 额定电流: 12 A (取决于所使用的插头), 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 8, 产品系列: PST 1,3/..-V, 针距: 5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 插拔系统: COMBICON PST 1,3, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

适用于波峰焊和回流焊工艺
最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器