您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PSR-M-E1-DO8-PI - 扩展模块
1105133

扩展模块,带8个信号输出、TBUS接口,可插拔直插式端子,随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
壳体宽度窄,仅22.6 mm