您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TSPC 5/ 2-ST-7,62 BKBDWH-24VSO - PCB 插拔式连接器
1032010

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: TSPC 5/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
最小尺寸中的600 V UL认证