EV-T2G3C-3AC32A-24FTES-CP - AC充电电缆
1018698

CHARX connect comfort,2类, 32 A 永久, 480 V AC, 电缆: 24 ft,黑色,直头,带保护盖, 外壳: 黑色, 灰色,IEC 62196-2,交流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖

产品详情







适配产品



优势

菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作
材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2的选定测试进行了测试
持续的水密性,防止电缆渗水