LS-EMSP-AL (50X30) BU
-
设备标识
0831645
设备标识, 铝制标识, 蓝色, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 10, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
产品类型 | 设备标识 |
型号 | 激光标签纸 |
标识 | |
标签数 | 10 |
标识技术 | 直接激光标识 |
安装类型 | 螺钉、铆钉 |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
标识材料 | 铝 |
材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐候性 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 2500 h |
步骤 | A |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
盐雾测试 | |
规格 | ISO 9227:2012-05 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 336 h |
高压测试 | |
规格 | ISO 20653:2013-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (在温度高于80 °C时,材料表面可能有细微的改变) |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
宽度 | 59.7 mm |
长度 | 29.8 mm |
孔径 | 3.20 mm |
材料强度 | 0.80 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 50 mm |
文本框高度 | 30 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
订货号 | 0831645 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | BG241D |
产品关键代码 | BG241D |
GTIN | 4046356925877 |
单件重量(含包装) | 85.49 g |
单件重量(不含包装) | 77.58 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
铝质设备螺钉连接或铆接标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用