您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UC-WMT (30X4) YE CUS - 电缆标识
0824849

电缆标识, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.5 ... 14 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 16, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm

产品详情








优势

UC-WMT ... UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG (HF) .../PATG ...系列标记条
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识