提高系统可用性的完美组合

提高系统可用性的完美组合

TRIO POWER电源和CBM多通道设备断路器配合使用,保障系统可用性。

CBM多通道电子设备断路器和直插式连接的TRIO POWER电源组合将帮助您提高系统和机器的可用性。

两种产品都十分适合于机械制造应用场合,可组合为设计紧凑的24V电源,节约空间,实现超高系统可用性。

优势

  • 紧凑型设计,节省控制柜内空间
  • 电源与保护设备的完美结合,实现超高系统可用性
  • 采用直插式连接,无需工具即可快速安装
  • 宽温设计:- 25 ... + 70 °C,设备启动温度:-40 °C,适于多种场合

标准功能的耐用型电源

输出电流10 A和20 A的TRIO POWER电源  

提供七种TRIO POWER电源设备

新一代的TRIO POWER电源系统产品是机械制造业行业的理想选择。机械制造领域要求电源质量可靠,功能强大,节省空间,TRIO POWER完全符合该领域的要求。

采用坚固的电气和机械设计,可在极端的环境条件下确保所有负载的供电。

 

TRIO POWER的特点

  • 成本效益高
    • 采用直插式连接,安装快速
    • 超薄外形
  • 卓越的系统可用性
    • 防冲击和抗振性能强,电气强度高,坚固耐用
    • 具有动态功率裕度,可提供1.5倍额定输出并持续5s/min,保证大负载冲击下系统持久稳定
  • 灵活性大
    • 用于所有通用AC和DC网络的宽域输入电压
    • 全面认证

多通道电子设备断路器——CBM

四通道和八通道CBM设备断路器  

提供4通道和8通道的CBM

强大功能、超薄外观、高度安全:发生过载和短路电流时,多通道电子设备断路器可有效保护电路。

无需任何工具即可快速安装四通道和八通道设备断路器,且设置简便。

 

CBM的特点

  • 标称电流助手,帮助您轻松设置电流
  • 内置预警系统,降低故障率
  • 有效限制电流,优化前级电源的电容
  • 电子锁扣功能,避免现场出现误操作
  • MTBF值超过1,000,000小时

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100