气象数据采集 使用气象传感器记录环境状态,通过评估各项气象数据优化光伏系统的运行。

位于气象监测系统的员工

挑战


夕阳渐落时的光伏发电场

各项数据一目了然

借助传感器,地面光伏系统运营商可采集到各项气象数据。气象监测系统全天候测量太阳辐射、风速和温度等重要气象数据。该数据可用于计算能效比,并通过合适接口传输至SCADA中心系统。

解决方案


全套气象监测系统:传感器与控制柜的组合

适用于光伏系统的气象监测系统

菲尼克斯电气提供各种气象数据采集产品。IEC 61724-1标准规定了A和B类系统对环境传感器的精度要求。地面光伏系统属于A类系统,必须满足严格要求。菲尼克斯电气的所有传感器均符合此类精度要求。

借助传感器和Solarworx库的功能块,系统运营商即可获得功率性能指标。该指标将当前系统性能与理论功率相比较。因此该指标可用于衡量系统的效率与可靠性,相当于能效比。

智能环境数据测量解决方案

作为气象监测系统一部分的传感器
太阳能电池板上的气象传感器
使用Web界面设置气象监测系统参数
连接SCADA系统的数据传输接口
作为气象监测系统一部分的传感器

菲尼克斯电气提供一系列环境传感器,为客户量身定制紧凑型气象监测系统。气象监测系统的环境传感器可通过Modbus直连控制系统。传感器经预配置,可直接用于传输气象数据。

一旦需求发生变更,即可轻松添加或移除传感器,同时接口不受任何影响。即使规范不断变化,也可轻松复制应用。

太阳能电池板上的气象传感器

使用M12 Y型分配器,无需单独连接每个传感器,便可轻松实现串联。这使得现场布线量显著减少,轻松将传感器集成到整个系统中。

使用Web界面设置气象监测系统参数

菲尼克斯 电气的气象监测系统用途广泛,可通过标准接口连接常规传感器。传感器可通过Web界面轻松配置。因此,无需任何编程知识即可调试气象监测系统。

连接SCADA系统的数据传输接口

为轻松连接至上级SCADA系统,气象数据应采用Modbus、PROFINET或SunSpec®等标准化数据格式,并通过以太网传输。

通过Web界面,用户可随时在系统网络中访问气象监测系统。

优势

  • 所有传感器均满足IEC 61724-1标准对A类系统的要求
  • 即插即用的气象传感器,简化调试和配置工作
  • 可按需选择传感器,灵活性强
  • 工业级M12圆形连接器,连接更轻松,并支持标准接口
  • 无需编程知识即可轻松安装,快速集成
地面光伏系统气象数据采集方案的架构和组网

气象监测系统会将采集到的数据保存至本地,用户可通过Web界面获取

地面光伏系统的气象数据采集 普遍适用并易于集成至整个系统

气象监测系统传感器均配备Modbus接口,优势明显。首先,只需一个接口即可从所有传感器获取数据,降低系统和接口成本。一旦需求发生变更,即可轻松添加或移除传感器,同时接口不受任何影响。即使需求不断变化,也可轻松复制应用。

与紧凑型气象监测系统不同,菲尼克斯 电气的传感器为独立模块。因此,如果某个传感器发生故障,只需更换该传感器即可。菲尼克斯 电气的M12圆形连接器满足高工业标准,使用该连接器即可轻松更换传感器。

若使用我们的数据采集系统,通过圆形连接器即可直接将传感器连接到开关设备和控制设备。此外,该系统含不间断电源,可缓冲临时停电。

我们自主开发的应用程序集成了基于Web的管理系统,无需任何编程知识即可调试传感器。自动配置功能可自动检测总线连接的所有传感器。由于内置控制器,传感器可通过Modbus/TCP、PROFINET等通用接口传输数据。
在24 V电源电压下,所有传感器都具备反极性保护功能,降低投资风险。

交互式图像映射:安装在光伏发电场中用于持续记录各项重要气象数据的气象监测系统概览
PLCnext Technology
PLCnext Technology是由开放式硬件、模块化工程软件、全球性社区和数字化软件交易平台组成的工业自动化生态系统。
了解更多信息
PLCnext Technology
汇流箱
当单个组串出现故障时,我们的光伏组串电流监测系统可对故障和功率损耗立即作出响应。
了解更多信息
汇流箱
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
逆变器通信
Wechselrichterkommunikation

联系人

光伏专家集体照
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。

应用案例


产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。