楼宇自动化

楼宇智能:楼宇自动化领域的数字化转型

Building Intelligence

Shaping digital change together.

返回至 解决方案

类别

  • 楼宇规划
    楼宇规划

    为实现经济高效的智能楼宇运行,必须推进楼宇自动化领域的数字化转型。

  • 系统集成
    系统集成

    菲尼克斯电气可提供根据IT规则进行升级更新的通用型系统。

您是否正在寻找一种既能经济地运营楼宇,又可
提高舒适度的方法?

根据用户需求灵活改造楼宇,实现经济高效且可靠的运营。面向未来的基础设施和面向用户的设备可帮助用户提升幸福感,同时还能改善其表现,而所有这类设施均可提高个性化智能功能的设计自由度。由此,即可充分挖掘楼宇行业的数字化转型潜力。

您是否早已协调好空调、照明、供电的控制过程?

这样一来,您便可在提高房间舒适度的同时,实现高度节能。如何实现这一效果?举例来说,空调产生的余热可用于供暖。该类余热利用方式可减少一次能源的消耗,降低了能源成本。

以需求为导向的房间自动化智能控制  

以需求为导向的房间自动化智能控制

楼内空气质量恶劣,生产效率下降。这场景是否似曾相识?

每个人对其所处环境的幸福感均各不相同。灯光、温度、甚至声音大小都会极大地影响我们的生产效率和创造力。
智能楼宇专注于基于需要的照明、通风,甚至是遮阳,满足您的个性化需求。

实现楼宇数字化,而非局限于自动化改造

楼宇智能:楼宇自动化领域的数字化转型  

楼宇智能:楼宇自动化领域的数字化转型

“我们的工作和生活空间变得愈发重要。建筑物需要为公司的成就做出长期贡献,而不是仅仅被视为昂贵的资产。现代建筑可适应用户需求,支持经济高效的运营。此外,智能楼宇还可显著降低二氧化碳含量。为了社会和经济的发展,我们需要反思对建筑的态度。”

Bernhard Tillmans,全球行业经理

共同设计智能楼宇

无论是新建建筑还是高效集成现有系统,菲尼克斯电气基于物联网的Emalytics楼宇管理系统均可适用,并借此开启楼宇数字化进程,从高效工程设计和应用广泛的独立系统中获益。

基于物联网的Emalytics智能楼宇管理系统

贯穿楼宇生命周期的各个阶段,我司为您提供全方位支持。

菲尼克斯电气为智能楼宇提供规划和系统集成服务,相关产品种类丰富,可达6万多种。从项目启动到运行阶段,我们在楼宇的整个生命周期内均可助您克服特定挑战。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

服务


楼宇物联网实际应用

经济高效型楼宇管理解决方案

楼宇自动化应用实例

了解我们如何为客户提供智能楼宇设计支持。

楼宇自动化应用实例
了解更多