TP-VISU+ RT WIN32/64
- 许可
TP-VISU+ RT WIN32/64
- 许可
2701191
Visu+在Windows XP/VISTA系统上的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化及其基础 —— 可视化软件。带SCADA功能的可视化软件Visu+功能多样,适用于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。
Visu+在Windows XP/VISTA系统上的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
Visu+的运行版许可证,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行时许可证,脚本中的I/O数据和变量被限制在8192字节。此外,还可连接两个直接驱动程序。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。
Visu+的运行版许可证,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。
Visu+项目的开发许可证。
Visu+的运行版授权,带3个web客户端和报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。
Visu+的运行版授权,带报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。
Visu+的运行版授权,脚本中的I/O数据和变量被限制在128字节。也支持2个直接驱动连接。
Visu+的运行版授权,带报警统计、报警通知、联网、冗余和OPC服务器功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。也支持2个直接驱动连接。