接线箱和空箱

接线箱和空箱

个性化定制

使用CLIPSAFE接线箱,快速定制适用于危险区域的控制柜解决方案,所有材料支持一站式采购。

返回至 适用于过程控制行业的接线端子

类别

  • 不锈钢防爆箱体
    不锈钢防爆接线箱和箱体

    个性化定制适用于防爆区的不锈钢箱体。

  • 电缆接头
    电缆接头

    电缆接头能够可靠地密封电缆,起防水防尘作用。

  • 聚酯防爆箱
    聚酯防爆箱

    使用CLIPSAFE聚酯防爆箱,快速定制适用于防爆区域的控制柜解决方案。

  • 聚酯接线箱
    聚酯接线箱

    菲尼克斯电气的CLIPSAFE聚酯接线箱种类齐全,接口一致,能满足您的各种要求。

  • 请购接线箱
    接线箱和空箱请购单

    我们将为定制接线箱提供单独报价。

搜索范围 接线箱和空箱

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列优质空箱、预制接线箱以及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE系列产品通过各种相关认证,适用于防爆区域。

该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据具体应用要求定制。

优势

  • 创新的高级不锈钢和聚酯箱体,快速定制个性化接线箱
  • 预组装控制箱和接线盒,节省安装和认证时间
  • 全部采用菲尼克斯电气的产品,实现个性化组装
  • CLIPLINE complete系列接线端子产品通过防爆认证,满足个性化组装需求
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货

请购接线箱

我们可根据客户或应用需求个性化配置接线箱。
如需定制接线箱,请根据对应的类别填写请购单。请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案

 
适于各种应用的CLIPSAFE解决方案

空箱

产品种类齐全,客户可根据具体应用选择合适的箱体。还可根据客户需求定制尺寸以及进行表面处理。对于防爆区应用,箱体配有通过ATEX和IECEx认证的组件。

根据客户要求定制的箱体

我们可根据客户对螺纹、钻孔和矩形切口的要求,提供定制箱体,并充分考虑ATEX和IECEx中的防爆标准要求。 箱体配有通过相关认证的组件。

根据客户要求装配的箱体

可根据客户要求提供预先装配端子条和电缆接头的CLIPSAFE空箱。接线箱通过ATEX和IECEx认证,适用于防爆区。

不锈钢防爆空箱

CLIPSAFE不锈钢防爆箱体系列  

CLIPSAFE不锈钢防爆箱体系列

不锈钢防爆空箱可根据客户个性化需求定制,具有以下特性:

  • 140种创新的高级不锈钢箱体,可快速定制基于ATEX和IECEx认证标准的接线箱
  • 箱体采用AISI 316L/1.4404和AISI 304/1.4301不锈钢制成,确保极端环境中安全使用
  • CLIPLINE complete系列接线端子产品通过防爆认证,满足个性化组装需求
  • 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
     

聚酯防爆空箱

CLIPSAFE聚酯防爆箱体系列  

CLIPSAFE聚酯防爆箱体系列

聚酯防爆空箱可根据客户需求进行个性化定制,具有以下特性:

  • 坚固的标准防爆箱体,35种规格尺寸,4种外观设计,可快速定制符合ATEX和IECEx认证标准的防爆接线箱
  • CLIPLINE complete系列接线端子产品通过防爆认证,满足个性化组装需求
  • 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
     

聚酯空箱

CLIPSAFE聚酯箱体系列  

CLIPSAFE聚酯箱体系列

聚酯空箱可根据客户的个性化需求定制,具有以下特性:

  • 坚固的标准箱体,46种规格尺寸,3种外观设计,快速定制个性化接线箱和控制箱
  • 全部采用菲尼克斯电气的产品,实现个性化组装

电缆接头

适于各种应用场合的电缆接头  

适于各种应用场合的电缆接头

菲尼克斯电气提供安全可靠的电缆接头。标准电缆接头有塑料和金属两种材质可选。

提供抗电磁干扰的螺纹型电缆接头,适用于防爆区域。带抗弯折保护功能和固线夹的电缆接头适于极端负载的应用场合。

PROJECT complete——从配置到现场应用的全套标识系统

PROJECT complete:配置更轻松  

PROJECT complete:配置更轻松

PROJECT complete集久经考验的端子项目设计软件和高性能的标识工具于一体。

该软件的突出特点除了能够创建完整的项目文档外,还能直接与各种市面流行的CAE工程设计软件交换数据。

PROJECT complete可兼容控制菲尼克斯电气的所有标识系统,实现从端子条规划到标识的连续数据流。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载