安装材料
控制柜附件
借助布线系统、保护软管、电缆穿板连接以及电缆穿墙模块,各种控制柜附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。屏蔽夹还可确保接线符合EMC标准。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。
优势
- 使用安装材料和电缆导向系统,控制柜更干净整洁
- 导线从现场侧有序敷设进控制柜
- 使用各种保护软管保护电缆
- 符合EMC要求的接线可抗传入和传出干扰辐射
- 使用维护接口和电气插座,维护更简单
- 机箱照明产品使用灵活,提供有效照明
新产品
带USB接口的插座
配备三个接口,应用广泛
电气插座采用德国和美国针式连接器样式,配有额外的USB-A和USB-C接口, 由此即可为各类设备供电。电源连接可选用直插式或螺钉连接。
主要特点
- 针式连接器样式:德国/美国
- 16 A,250 V/15 A,125 V
- USB接口:USB-A和USB-C
- USB数值:5 V,3 A(总电流),能效:DOE IV能效等级
- 连接方式:直插式/螺钉
- 导线线径:0.2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
- 美国型号产品配备LED显示屏
- 符合相关安全标准
优势
- 三合一:在维护和维修期间为外部设备提供即时供电
- 安全USB供电,支持15 W USB快充
- USB接口在空载和部分负载运行下能效出色,节约能源
- 安装灵活:支持DIN导轨安装或螺钉直接安装
- 采用直插式连接技术,安装轻松快速
产品领域概览
电缆穿线板和电缆接头
电缆穿墙模块
电缆穿墙模块类别产品包含各种用于将电缆从现场有序、清晰地敷设进控制柜的产品。除了用于有序敷设大量电缆的特殊穿线板外,产品系列还包括简单的电缆接头。此外,密封件、波纹管、各种适配器及适配器板等各类附件亦在供货之列。
CGS电缆导向系统
电缆导向系统
电缆导向系统产品类别涵盖涉及电缆布线和保护的各类产品。控制柜内部尤为需要整洁有序的电缆走线,因此须采用行线槽和CGS电缆导向系统等产品。不同于行线槽,电缆导向系统可轻松将电缆从控制柜门敷设至柜内。在控制柜外则大都使用保护软管保护电缆。保护软管选材各异,型号多样,可耐受不同的环境条件。
控制柜安装材料
安装材料
安装材料包括DIN导轨、中性汇流条、终端紧固件、电缆扎带和各种安装适配器。选用合适的DIN导轨并使用相应的安装适配器将其固定。例如 ,DIN导轨适配器可以将DIN导轨安装在凸起或倾斜位置。为防止接线端子发生横向位移,需使用一系列终端紧固件。该产品系列还包括用于安装中性汇流条的各种支架。菲尼克斯电气亦提供各类电缆扎带以实现清晰的导线捆扎。
LED机箱照明产品
维护接口和电气插座
电气插座和维护接口
维护接口和电气插座有效简化了控制柜的维护作业。维护插座可直接连接简单的电源电缆和维护连接器,如 RJ45、CAT5e或D-SUB 9,这意味着在维护期间无需使用任何外部插座。电气插座有多种国家专用型号可供选择,支持装配保险丝、开关或LED。插座可安装到DIN导轨上、直接安装或装配到安装框架。
SK和SCC屏蔽夹
屏蔽夹
屏蔽夹类产品包含符合EMC要求的接线端子接线所需的各类产品。除了各种屏蔽夹,产品系列还包括屏蔽连接夹、分支模块或馈电模块。由此即可保护控制柜内的接线免受各类干扰影响,如 电容或电感干扰。用于固定屏蔽夹和分支模块的中性汇流条则归于安装材料类别下。