Automação para o futuro

Automação para o futuro

A tecnologia de automação do futuro é rápida, robusta e simples. Com Axiocontrol e Axioline, a Phoenix Contact lhe oferece um sistema inteligente composto de controladores e sistemas I/O potentes e perfeitamente compatíveis entre si. Experimente as novas possibilidades na automação.

O sistema de automação do Axiocontrol e Axioline inclui mini-controladores e controladores compactos, bem como para a ligação ideal: sistemas I/O para quadro de comando e campo. Todos os componentes estão adaptados
consequentemente para o desempenho máximo, manuseio simples e uso em ambientes industriais
hostis.

  • Sistema completo para quadro de comando e campo - com controladores e sistemas I/O compatíveis entre si
  • Extremamente robusto, graças ao excelente design de EMC, caixa testada quanto a choque e fonte de alimentação ininterrupta integrada
  • Cabeamento rápido e fácil graças ao sistema de conexão push-in e travamento rápido SPEEDCON
  • Colocação em funcionamento e manutenção simplificadas – com porta USB, chave de codificação rotativa e slot para cartões SD
  • Comunicação em tempo real – através de tempos de ciclo de apenas um microssegundo por módulo de I/O

Tecnologia de comando de orientação: Axiocontrol

Controlador Axiocontrol  

Sua base para automação multifacetada: PLC Axiocontrol

Os controladores Axiocontrol são o centro de um sistema de automação de alto desempenho. Seja como mini-controlador ou controlador compacto: Axiocontrol significa sempre manuseio fácil e estrutura especialmente robusta. 

A base para isso é uma caixa de grande estabilidade, propriedades EMC excelentes e uma fonte de alimentação ininterrupta integrada. 

Em conjunto com o sistema Axioline I/O da Phoenix Contact, Axiocontrol oferece altíssima velocidade graças a ligação direta de bus.

O sistema I/O para o quadro de comando: Axioline F

Graças à abertura à rede, Axioline F é de aplicação versátil  

Graças à abertura à rede, Axioline F é de aplicação versátil

Axioline F é o sistema I/O da Phoenix Contact em formato modular para o quadro de comando. A série Axioline F possibilita os tempos de reação mais curtos e se distingue pela sua especial robustez e facilidade de uso. 

Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet, o Axioline F oferece a máxima flexibilidade. Aproveite a grande variedade funcional e os módulos de diversas larguras do portfólio de Axioline F para a sua solução individualizada.

O sistema I/O para a instalação de campo: Axioline E

Axioline E: especialmente flexível graças à abertura à rede e às variantes de caixa  

Axioline E em IP65/67: especialmente robusto e aberto à rede

Axioline E é o sistema I/O da Phoenix Contact em estrutura modular para a instalação de campo. Axioline E é de instalação rápida, especialmente robusto no design e na mecânica e, assim, de manuseio extremamente simples. 

Graças à abertura à rede, Axioline E é de aplicação versátil. Dependendo da aplicação, escolha dentre duas variantes de caixa: caixa de metal ou de plástico.