Meios de transmissão e protocolos de comunicação

Meios de transmissão e protocolos de comunicação

Tecnologia de interação remota para qualquer aplicação

Acople protocolos de forma eficiente com a sua tecnologia de comando.

Interação remota, alarme e interligação – dependendo da aplicação, oferecemos a você soluções adequadas para os seus desafios. O portfólio abrange possibilidades de combinação versáteis de meios de transmissão de ligação por cabo e sem fio, assim como protocolos de transmissão. Obtenha aqui um resumo das possibilidades e vantagens de nosso portfólio.

Protocolos de interação remota

Sistemas de ligação por caboSistemas de telefonia móvelSistemas sem fio
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocolos de bus de campo

Sistemas de ligação por caboSistemas de telefonia móvelSistemas sem fio
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Tecnologia de interação remota desde o controlador até ao nível de campo

Os controladores modernos dispõem das mais diversas interfaces de tecnologia de interação remota como, p. ex., IEC 60870-5-104 ou DNP3. A Phoenix Contact oferece a você a infraestrutura de comunicação para um acoplamento eficiente dos protocolos com a sua tecnologia de comando. As estações modulares de interação remota implementam a transmissão de dados de forma ajustada a sua aplicação, p. ex., o fornecimento de energia, água, gás e aquecimento urbano.

Resumo das vias de comunicação de controladores no nível de campo  

Resumo das vias de comunicação de controladores no nível de campo