Smart Services com Proficloud

Smart Services com Proficloud

O capacitador para a sua digitalização

Comece já hoje os preparativos para o futuro – entre conosco no mundo da digitalização.

Enquanto plataforma IoT aberta e escalonável, Proficloud oferece a você comunicação inteligente, componentes interligados, tecnologia de comando, Smart Services, análise de dados abrangente e, em simultâneo, a máxima segurança.

Utilize as possibilidades ilimitadas de uma solução baseada na Cloud para a transmissão contínua de dados de processo. Com Proficloud interliga seus equipamentos descentralizados no campo de forma fácil e segura através da Internet. Assim, você beneficia de um monitoramento de estado e controlador globais de seus dados.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade, disponibilidade e acesso a dados dos componentes a qualquer altura e em qualquer lugar
  • Acesso a Smart Services baseados em dados e orientados para o futuro como, p. ex., Device Management, State of Health ou outras interações com os componentes
  • Comunicação segura e certificada entre o controlador e a Proficloud através de encriptação TLS

Soluções em Cloud para a indústria

Automação baseada na Cloud  

Automação baseada na Cloud – rápido e seguro

Smart Services orientados para o futuro

Os componentes e controladores inteligentes e aptos para IoT da Phoenix Contact oferecem a possibilidade de enviar dados diretamente para a Proficloud. A disponibilidade e o acesso a dados dos componentes é garantida a qualquer altura e em qualquer lugar aos usuários.

A Proficloud oferece o acesso a Smart Services baseados em dados e orientados para o futuro como, p. ex., Device Management, State of Health ou outras interações com os componentes. Além disso, os Smart Services uma melhora transparência dos dados de medição e de componentes através de processos de análise avançados como, p. ex., futuramente o aprendizado de máquina. Através de encriptação TLS é garantida uma comunicação segura e certificada entre o controlador, os componentes e a Proficloud.

Análise de dados no exemplo do gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais

Tecnologia de controle remoto para estações de bombeamento de águas residuais descentralizadas  

Tecnologia de controle remoto para estações de bombeamento de águas residuais descentralizadas

Os dados operacionais atuais como o nível, o fluxo ou o consumo de energia da infraestrutura descentralizada são analisados na Proficloud e processados para ser possível serem comparados com outros parâmetros pertinentes. Isto permite, p. ex., operar uma estação de bombeamento de águas residuais de forma eficiente e de acordo com as necessidades.

As mensagens de estado e operacionais são transmitidas através de uma conexão à Internet para a sala de controle. Para uma operação ideal, da Proficloud podem ser recepcionadas outras informações importantes, como dados meteorológicos de unidades hierarquicamente superiores. Além disso, é possível, p. ex., agrupar dados operacionais de bombas para o gerenciamento do ciclo de vida ou de energia, de modo a serem utilizados de forma eficiente para a manutenção preventiva.