Reduza os seus custos e tempos de montagem através de um cabeamento rápido e sem erros.
Enquanto construtor de máquinas, você está sujeito a uma competitividade cada vez maior. As tecnologias de conexão inovadoras e as ferramentas profissionais reduzem consideravelmente seu processo de instalação, assegurando um cabeamento rápido e sem erros. Dessa forma, os tempos de produção sofrem uma redução e você fornece suas máquinas aos clientes mais rapidamente.
As tecnologias de conexão simples e rápidas de operar como a tecnologia de conexão push-in reduzem o tempo de cabeamento e minimizam a taxa de erro. Utilize também a ferramenta de manuseio simples e seguro para uma instalação rápida.
Seja para cortar, decapar, crimpar, parafusar ou medir: nossas ferramentas de alta qualidade convencem graças a seu formato ergonômico, manuseio simples, vidas úteis longas e os melhores resultados de trabalho.
Com o Crimphandy, o dispositivo manual móvel, são necessários no máximo dois segundos para a decapagem e crimpagem de seus condutores. Assim, você necessita de até 75% menos tempo que anteriormente. O Crimphandy faz a decapagem, colocação de terminal tubular e prensagem em apenas uma ação.
Com a tecnologia de conexão push-in, você contata condutores a partir de 0,25 mm² de modo simples, diretamente e sem ferramentas. Disponibilizamos para você um programa de produtos completo com conexão push-in: desde o cabeamento de sensor/atuador, passando por réguas de bornes e sistemas de relés, até o sistema I/O.
Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn, com patente registrada para aprovação, é possível conectar condutores grandes de 35 a 150 mm² de forma fácil e rápida com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca.
Axioline E é o sistema I/O especialmente robusto para a instalação em campo e está aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet. Registre sinais I/O no campo e aumente facilmente o número de canais com apenas um cabo e as caixas I/O IO-Link.
O cabeamento de sistema VARIOFACE conecta o controlador ao campo de forma rápida, clara e sem erros. Assim, você economiza tempo e reduz significativamente os custos. A Phoenix Contact disponibiliza os adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de distribuição adequados.
"$pageName" em