Caixas de perfil de extrusão UM-BASIC

Caixas de perfil de extrusão UM-BASIC para tamanhos de placas de circuito impresso individuais

As caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC unem tempos de montagem curtos a altos graus de liberdade na seleção da tecnologia de conexão. Eles permitem posições e comprimentos individuais das placas de circuito impresso. O formato baixo é compatível com a instalação em módulos eletrônicos planos e a montagem sobre trilhos de fixação padrão ou na parede. Isso permite um elevado grau de liberdade na concepção de dispositivos – como, p. ex., na eletrônica industrial.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 2200149
UM-BASIC PROFILE - Perfil
UM-BASIC PROFILE - Perfil
2200149

Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, comprimento de perfil (configurável): 3 cm ... 200 cm, profundidade: 19,8 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 16,2 mm

Suas vantagens

  • Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
  • As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
  • Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão
  • Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
  • Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis

Novos produtos

Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos por meio de travamento ou parafusamento. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placa de circuito impresso
  • Compatível com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável sobre o perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possibilidade de combinação de várias placas de circuito impresso

Suas vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração favorável de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande área de superfície da placa de circuito impresso em um pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Amostra gratuita
Teste as caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Você deseja testar as caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC para tamanhos de placas de circuito impresso individuais? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série UM-BASIC
Configurador para caixas de perfil de extrusão UM-BASIC para tamanhos de placas de circuito impresso individuais

Configurador para caixas de perfil de extrusão para tamanhos de placas de circuito impresso individuais

Você precisa de muita liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso de seus dispositivos? – A caixa de perfil de extrusão UM-BASIC oferece um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isso significa que é possível concretizar até mesmo conceitos de dispositivos de grandes dimensões.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo das caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC As bases de montagem, como a caixa de perfil de extrusão da série UM-BASIC, permitem medidas de montagem individuais e uma montagem especialmente fácil. O princípio construtivo aberto é ideal para conceitos de dispositivo flexíveis e de grandes dimensões.

Mapa de imagem interativo: Caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC
Larguras de perfil individuais
Disponível nas larguras de perfil 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larguras de perfil individuais
Montagem da placa de circuito de impresso
A fixação de placas de circuito impresso pode ser realizada em três níveis diferentes.
Montagem da placa de circuito de impresso
Proteção da eletrônica
As capas livremente posicionáveis com diferentes geometrias são configuráveis em comprimento.
Proteção da eletrônica
Comprimento do perfil à medida
São possíveis comprimentos do perfil entre 3 cm e 100 cm.
Comprimento do perfil à medida
Montagem sem parafusar
Montagem fácil do dispositivo graças ao princípio Snap-Mount: as partes laterais podem ser encaixadas sem ferramenta.
Montagem sem parafusar
Vídeo: Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos
Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos YouTube

Liberdade ilimitada na concepção de dispositivos

Característico das caixas de perfil de extrusão são a montagem rápida e sem ferramenta via princípio Snap-Mount e o comprimento da caixa configurável à medida da posição e do tamanho da placa de circuito impresso. Desenvolva os dispositivos de acordo com os seus requisitos, pois é você quem escolhe a tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. O princípio construtivo aberto é perfeitamente adequado para placas de circuito impresso com grandes componentes. Capas de cobertura opcionais livremente posicionáveis protegem sua eletrônica.

A caixa de plástico para placas de circuito impresso individuais

Perfil do sistema de caixa UM-BASIC
Perfil extrudado com parte lateral a ser montada
Caixas UM-BASIC: flexibilidade total mesmo para a posição superior da placa
Capas de cobertura livremente posicionáveis com diferentes geometrias para caixas da série UM-BASIC
Diferentes conexões de módulo através de contatos transversais de bus na série UM-BASIC
Conexão segura entre a placa de circuito impresso e o trilho de fixação
Perfil do sistema de caixa UM-BASIC

Os perfis extrudados são cortados especificamente para o cliente. Eles podem ser fornecidos em comprimentos de 30 até 1000 mm. Você economiza espaço precioso graças a comprimentos de caixa à medida com precisão ao milímetro.

Perfil extrudado com parte lateral a ser montada

Com o princípio Snap-Mount, você encaixa facilmente suas partes laterais, economizando assim tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Caixas UM-BASIC: flexibilidade total mesmo para a posição superior da placa

Equipe as suas placas de circuito impresso até à margem. Assim, você utiliza seu espaço da melhor forma possível.

Capas de cobertura livremente posicionáveis com diferentes geometrias para caixas da série UM-BASIC

Configure sua caixa de acordo com o dispositivo com capas de cobertura livremente posicionáveis. As capas estão disponíveis com diferentes geometrias. Além disso, oferecem uma possibilidade de integração opcional de placas de circuito impresso através de guias previstas.

Diferentes conexões de módulo através de contatos transversais de bus na série UM-BASIC

Facilite a comunicação dos seus dispositivos com as conexões transversais de bus opcionais. Conecte vários módulos entre si de forma segura e rápida. A capacidade de carga é de uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V.

Conexão segura entre a placa de circuito impresso e o trilho de fixação

Conecte a placa de circuito impresso nos três diferentes níveis de placas de circuito impresso através de contato PE com o trilho de fixação.

Vídeo: Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC
Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC YouTube

Montagem fácil de caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Descubra como é fácil montar a caixa UM-BASIC. A montagem demora apenas poucos minutos.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.