UM-BASIC PROFILE - Perfil
2200149

Caixa de perfil de extrusão, Travamento com elementos laterais, travamento com elemento de base, Perfil básico, comprimento de perfil (configurável): 3 cm ... 200 cm, profundidade: 19,8 mm, Nota: comprimento de perfil necessário = comprimento da placa de circuito impresso - 16,2 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis