UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Base
2202023

Caixa de perfil de extrusão, Montagem em trilho de fixação, para trilho de fixação para montagem sob UM-BASIC PROFILE (largura: 108 mm), Elemento de base

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão
Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis