Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE equivale a dois em um

Com equipamentos de Power over Ethernet você transfere dados e energia com apenas um cabo.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Power over Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Dispense a alimentação de tensão separada quando instalar equipamentos em pontos da instalação remotos e de difícil acesso. Com equipamentos Power over Ethernet (PoE) industriais da Phoenix Contact, o fornecimento de energia e a transferência de dados passam em conjunto pelo mesmo cabo Ethernet.

Suas vantagens

  • Fácil instalação dos equipamentos graças à redução da complexidade do cabeamento
  • Pode ser utilizado independente do fabricante, uma vez que está em conformidade com a norma IEEE 802.3
  • Reequipamento rápido das instalações existentes, graças ao fácil manuseio
  • Os equipamentos Power over Ethernet fazem parte do sistema COMPLETE line

Grandes redes – pouco cabeamento

Criação de redes com e sem equipamentos Power over Ethernet  

Com Power over Ethernet, você reduz a complexidade do cabeamento

Normalmente todos os equipamentos Ethernet na rede precisam ser alimentados através de cabos de corrente e de dados em separado. Com Power over Ethernet, você economiza no cabo de alimentação de tensão e em fontes de alimentação adicionais, bem como nos custos de instalação a eles associados. O fornecimento de energia dos equipamentos finais é realizado diretamente através do cabo Ethernet. Para isso, através de um módulo PSE (Power Sourcing Equipment), como um injetor PoE ou um switch PoE, a corrente e os dados são enviados através da linha de dados. O receptor é um PD (Powered Device), como p. ex. uma câmera, um telefone IP ou um ponto de acesso WLAN. Até mesmo os equipamentos finais não compatíveis com PoE podem se beneficiar da redução da complexidade do cabeamento. Para isso, basta você instalar um splitter PoE antes do equipamento final. Ele separa o cabo PoE novamente em linhas de dados e de tensão.

Injetores PoE

Injetores Power over Ethernet com diversas tecnologias de conexão  

Injetores PoE Midspan com diversas classes de potência conforme IEEE 802.3- af, -at, -bt

Com a nova família de injetores Power over Ethernet você fornece dados e tensão aos equipamentos no campo através de apenas um cabo. Os injetores PoE dispõem de diversas tecnologias de conexão que simplificam consideravelmente seu trabalho de instalação do cabo de campo. Selecione entre conexão a parafuso, auto-decapante ou push-in. Também estão disponíveis para você variantes com duas conexões RJ45.

Switches PoE

Switches PoE não gerenciáveis e gerenciáveis  

Switches PoE industriais para aplicações de monitoramento ou de segurança

A Phoenix Contact oferece uma ampla seleção de switches industriais não gerenciáveis e gerenciáveis para equipamentos finais operados por PoE, como p. ex. câmeras IP. Os switches Power over Ethernet não gerenciáveis com IP20 e IP65 são perfeitamente adequados para aplicações PoE simples com até oito PDs PoE. Os robustos switches PoE gerenciáveis oferecem ainda até oito portas PoE e funções adicionais para a configuração PoE.

Splitter PoE

O splitter Power over Ethernet PD 1000  

O splitter PoE separa energia e dados no local

O splitter Power over Ethernet permite que até mesmo os equipamentos finais não compatíveis com PoE possam ser instalados em estações remotas de modo simples e econômico. Para pontos de acesso WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter PoE separa os dados da energia no local e os disponibiliza em separado. Dessa forma, você pode aproveitar as vantagens em termos de custos e o cabeamento simples de uma solução PoE inclusive para componentes de rede não compatíveis com PoE.
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
Referrer: https://www.google.com/