PLCnext Control

PLCnext Control

Abertos e inovadores

PLCnext Control são os PLCs para PLCnext Technology e sua automação do futuro.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em PLCnext Control

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os PLCnext Control, você trabalha livremente com as linguagens de programação preferidas, seja IEC 61131-3 ou linguagens de alto nível. A capacidade de adaptação sem limites graças a integração rápida e fácil de software de código aberto, apps, assim como os padrões de comunicação atuais e futuros e a interligação inteligente na ligação à Cloud abrem para você todos os graus de liberdade na transição para a era digital.

Suas vantagens

  • Dois PLCs com diferentes classes de potência permitem a adaptação perfeita para a sua tarefa de automação
  • Ligação integrada a Proficloud permite obter análises dos dados de suas máquinas e instalações em todo o mundo
  • Através de software de código aberto e apps, os PLCnext Control podem ser individualizados para o seu caso de aplicação específico
  • Sistema operacional aberto Linux e suporte de linguagens de alto nível
  • Os PLCnext Control fazem parte do sistema COMPLETE line

Aberto e inovador - PLCnext Control da série Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control aberto da série Axiocontrol

Na série Axiocontrol robusta, a Phoenix Contact oferece vários PLCs para PLCnext Technology. Eles foram concebidos para a programação com linguagens de alto nível, mas também de modo clássico conforme IEC 61131-3.

Os PLCs são expansíveis com módulos para os sistemas I/O IP20 Axioline e Inline. Além disso, pode ampliar o PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 do lado esquerdo com uma função de hardware, p. ex. outra porta Ethernet.

A segurança se baseia em um Trusted Platform Modul (TPM) onde também é possível armazenar certificados de usuários. Uma ligação à Cloud pode ser realizada através de um escaneamento simples de um código QR diretamente no PLC.

Caso você pretenda primeiro comprovar o modo de funcionamento, o manuseio e o desempenho da PLCnext Technology em uma pequena aplicação, utilize um dos dois conjuntos de inicialização com componentes pré-instalados para suas aplicações de teste. Ao encomendar o conjunto de inicialização, você recebe de forma exclusiva um ano de acesso gratuito à Proficloud.

Seguro e de alto desempenho - PLCnext Control para grandes redes com dispositivos de segurança

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control com alta potência para linguagens de alto nível

O novo RFC 4072S é o primeiro controlador de alto desempenho para PLCnext Technology. Ele reúne a mais alta segurança através de dois CPUs independentes com um sistema de quatro núcleos de alto desempenho, permitindo operar redes extensas com até 300 participantes orientados à segurança.

A interface de usuário intuitiva com um melhor manuseio, graças a uma interface tátil resistiva, assegura um elevado grau de monitoramento.

Com o servidor OPC UA integrado, o PLC já está equipado para as demandas do futuro, graças a um protocolo de comunicação padronizado.

As programações padrão e de segurança podem ser realizadas através do software de programação PLC PLCnext Engineer.

Software de programação PLC PLCnext Engineer e PlugIns

Software de programação PLC PLCnext Engineer  

Software de programação PLC PLCnext Engineer com PlugIns para soluções de software individuais

PLCnext Engineer é o software de programação PLC flexível para a nova geração de PLCs com PLCnext Technology. Ele reúne todas as funções fundamentais para configuração, programação, visualização e diagnóstico. As interfaces bem organizadas, a programação orientada para objetos e as funções individualmente adaptáveis são apenas algumas das novas características.

Para a programação de seus blocos IEC 61131-3 individuais você pode utilizar as PLCnext Technology Developer Tools para Visual Studio. A configuração contém todas as ferramentas necessárias para a criação fácil de bibliotecas individuais com funções e blocos de função programados com C#.

Para a programação com C++, você necessita do Software Development Kit (SDK) adequado para o firmware do seu controlador e sistema operacional. Para isso, recomendamos o ambiente de desenvolvimento Eclipse com o nosso PlugIn e o Library Builder para a criação de programas para PLCnext Engineer.

Apps para PLCnext Control na PLCnext Store

PLCnext Store  

Apps para os PLCnext Control na PLCnext Store

A PLCnext Store disponibiliza aplicativos de software (apps) para aplicações individuais da tecnologia de automação. Com eles é possível expandir os PLCnext Control de forma direta e fácil com funções técnicas.

Acelere o seu desenvolvimento de aplicações e utilize apps de soluções, sem outros conhecimentos de programação.

Pronto para uso: isso significa que, graças à PLCnext Store, é possível expandir um PLCnext Control de forma fácil e sem programação, p. ex. para obter um PLC de parque solar.

Atualmente, a Phoenix Contact já oferece inúmeras bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Elas estão agora disponíveis para você em forma de app para download simples na PLCnext Store.

Através de uma Function Extension é possível expandir o PLCnext Control de forma simples para um ambiente de execução pretendido, como p. ex. Codesys. Assim também pode utilizar linguagens de programação específicas de setores.