Tecnologia de instalação

Tecnologia de instalação

Confortável e apropriada para o campo

Cabos, conectores e ferramentas para uma instalação simples e rápida.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tecnologia de instalação da Phoenix Contact oferece todos os cabos, conectores e ferramentas necessários para implementar redes de bus de campo apropriadas para a indústria em fibra óptica e cobre. A tecnologia de fibra óptica ganha cada vez maior importância, tendo em conta os elevados volumes de dados, as crescentes interferências EMC e a grande extensão no espaço. O programa de produtos para o cabeamento de cobre confiável e rápido inclui o cabo simples em metros, cabos já montados com conectores e diversas passagens de parede. Conforme a aplicação estão disponíveis produtos tanto para o quadro de comando, como para a instalação de campo direta com alto grau de proteção.

Suas vantagens

  • Sistema de instalação adaptado para equipamentos no quadro de comando e para equipamentos de campo com elevado grau de proteção
  • Montagem simples de cabos de fibra óptica no campo
  • Cabos pré-montados e testados para uma instalação rápida e sem erros

Conector SUBCON com conexão M12 e IP65

Os conectores de bus de campo com interface D-SUB e M12 servem como adaptadores entre as áreas interna e externa  

Os conectores de bus de campo com interface D-SUB e M12 servem como adaptadores entre as áreas interna e externa.

Os conectores de bus de campo para PROFIBUS e CANopen® unem a conexão D-SUB usual em IP20 com o conector M12, que há tempos vem se impondo nos módulos IP65.

Graças a diferentes entradas de cabos, os conectores de conexão rápida M12 podem ser aplicados de forma versátil. A caixa nova, completamente moldada, oferece um máximo em proteção mecânica com peso comparativamente reduzido. Com isto, os produtos podem ser utilizados em aplicações altamente sujeitas a vibrações sem colocar em risco componentes caros.

O conector SPEEDCON M12 permite um travamento sem falhas com um só giro. Assim é possível montar rapidamente componentes prontos.

Conector de conexão rápida SUBCON especial para participantes PROFIBUS

Conector de encaixe PROFIBUS 90°  

Conector de encaixe Profibus 90°

Especialmente para a utilização em sistemas Profibus, concebemos conectores de conexão rápida em diferentes variantes. Com eles você pode conectar as linhas de bus de entrada e saída de forma confortável e rápida. O espectro de produtos abrange conectores de conexão rápida para qualquer aplicação Profibus:

  • Entrada de cabos angulada a 35° e 90°
  • Entrada de cabos axial
  • Interface de programação adicional
  • Resistores de terminação integrados comutáveis

Os conectores são aplicáveis tanto para cabos Profibus com condutores de cobre maciços como flexíveis. O resistor de terminação já está integrado em todas as versões. Ele pode ser ligado externamente por uma chave deslizante de modo confortável.

Conector universal SUBCON para todos os requisitos

Conectores de conexão rápida da família SUBCON  

Conectores de conexão rápida da família SUBCON

Mantenha sua flexibilidade. Com os conectores universais da família SUBCON você não está preso a um sistema. Mesmo para protocolos próprios você obtém uma conexão confortável sem soldar ou crimpar.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes com 9, 15 ou 25 contatos para todas as interfaces correntes como RS-232/422/485, TTY e muitas outras.

Ferramenta de cobre: montar cabos Profibus de modo simples

Montagem de cabos com a ferramenta de isolamento rápido  

Montagem de cabos com a ferramenta de isolamento rápido

Complexidade mínima. O cabo Profibus é montado com a ferramenta de isolamento rápido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Com uma única ferramenta, você realiza duas etapas de trabalho:

  • Decapar cabos e condutores individuais e introduzir no conector.
  • Fechar a tampa da caixa do conector – pronto

Ferramentas de fibra óptica: mala de ferramentas – conexão fácil no local

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL  

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL

Decisão prática. Agora, todas as ferramentas e conectores para a montagem prática existem no local e estão prontos a usar. Na mala de ferramentas SM-HCS-KONFTOOL você encontra a gama de ferramentas completa. Você está equipado perfeitamente para qualquer etapa de trabalho:

  • Decapagem das fibras: alicate de decapagem, descascador de fibras, tesoura para fio de aramida
  • Inserção e parafusamento das partes individuais do conector
  • Corte e ruptura da fibra no lado frontal do conector: ferramentas de corte de fibra

Com esta ferramenta de corte de fibra patenteada, todas as etapas de trabalho que consomem tempo, como crimpagem, colagem e polimento, não são mais necessárias.

Cabos e conectores de fibra óptica

Cabo de fibra óptica  

Cabo de fibra óptica

Os cabos de fibra óptica complementam a linha de fibra óptica com um sistema de transmissão completo. De acordo com o alcance requerido, escolha a tecnologia de polímero, HCS (Hard Clad Silica) ou de fibra de vidro.

A Phoenix Contact oferece variantes de cabo para diferentes condições de aplicação e ambientais:

  • Cabos de fibra óptica pré-montados com combinações de conectores selecionáveis
  • Cabos de fibra óptica em metros
  • Cabos patch pré-montados para uma integração rápida de equipamentos de fibra óptica em redes de fibra óptica existentes

Os cabos patch estão disponíveis em comprimentos de um, dois e cinco metros em fibra de vidro monomodo e multimodo.

Conectores:

Monte seu próprio jogo de conectores para fibra HCS e polimérica de forma rápida e fácil no local. Dependendo da conexão de seus equipamentos, escolha entre os tipos de conectores FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ-Duplex e SC-Duplex.