Voltar para a visão geral

Inline: confiável até à zona 2

Automação confiável até à zona 2 na indústria de processos com Inline

Comunique também em atmosferas potencialmente explosivas com terminais I/O Inline intrinsecamente seguros. Para isso está disponível uma seleção de terminais I/O para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas até à zona 2. Graças a possibilidades de parametrização altamente diversificadas, com somente três terminais I/O intrinsecamente seguros você pode realizar as mais variadas tarefas de automação em áreas sensíveis.

Registro seguro e confiável de sinais em atmosferas potencialmente explosivas

Topologia para o registro de dados seguro na zona 0, zona 1 e zona 2  

Topologia para o registro de dados seguro na zona 0, zona 1 e zona 2

Com os terminais I/O azuis você pode registrar ou emitir sinais de entrada e de saída adicionais a partir de áreas com atmosfera potencialmente explosiva das zonas 1 e 0. A estação Inline pode ser instalada tanto em áreas sem risco de explosão como em áreas potencialmente explosivas (zona 2). É sempre possível uma combinação de terminais I/O padrão e terminais I/O intrinsecamente seguros.
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
Outras informações