Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Registro de sinais no local

Equipamentos I/O robustos e flexíveis para o registro descentralizado de sinais.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Registre seus dados de entrada e de saída diretamente em sua instalação e máquinas. Modular ou compacto, em metal ou plástico, para rede Ethernet ou sistema de bus de campo, a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de equipamentos I/O com grau de proteção IP65/67 - adequados para qualquer aplicação. O travamento rápido SPEEDCON poupa tempo na instalação. Exibições e mensagens claras minimizam os tempos de parada.

Suas vantagens

  • Longa durabilidade e disponibilidade graças à construção robusta e faixa de temperatura ampliada
  • Metal ou plástico, modular ou compacto – a caixa certa para cada local de aplicação
  • Maior flexibilidade e diversidade de funções graças à comunicação IO-Link

Axioline E - rápido, robusto, simples

Axioline E está aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet  

Axioline E é o especialista Ethernet para instalação de campo

Axioline E é o sistema I/O com construção em bloco para a instalação de campo. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em duas variantes de caixa diferentes, Axioline E oferece a máxima flexibilidade.

O travamento rápido SPEEDCON permite uma instalação rápida e fácil e com isso minimiza os tempos de montagem. Axioline E é especialmente robusto contra cargas mecânicas, interferências EMC e influências ambientais. O conector de energia M12 simplifica a instalação graças a pontos de conexão reduzidos e 2 x 12 A em um só condutor.

Expanda o Axioline E no campo de forma descentralizada e flexível com caixas IO-Link-I/O.

Fieldline Modular – expansível de forma flexível

O sistema I/O modular dispõe de equipamentos com conexões M8 ou M12  

Fieldline Modular com conexão opcional M8 ou M12

Os equipamentos I/O da série Fieldline Modular proporcionam todas as liberdades na instalação de campo. Adequados à função, adaptáveis e abertos a bus.

Os I/O Fieldline Modular estão disponíveis em formato especialmente compacto com conexão M8 ou, em alternativa, com conexão M12. Ambas as variantes permitem o acoplamento flexível e simples em quase todas as redes. O bus local Fieldline pode ser integrado no sistema I/O IP20 Inline sem acoplador de bus adicional.

I/Os para AS-Interface – instalação simples

Os equipamentos AS-Interface são instalados de forma especialmente rápida  

Equipamentos I/O para AS-Interface da Phoenix Contact

Os equipamentos de AS-Interface contatam sem ferramentas com o cabo plano AS-Interface. Minimiza assim o tempo de instalação e economiza custos. Há diversos formatos à disposição - equipamentos com conexão M12 ou M8. Estes últimos são extremamente compactos e se adequam na perfeição a máquinas de manipulação ou aplicações em robôs. Além do mais, você tem à disposição os respectivos acessórios da Phoenix Contact - gateways, fontes de alimentação e cabeamento.
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
Axioline E

Apresentação e montagem