Extensores e repetidores

Extensores e repetidores

Melhor desempenho para suas redes de bus de campo

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Extensores e repetidores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os extensores da Phoenix Contact, você aumenta o alcance da sua rede para além do respectivo padrão de bus de campo. Os repetidores possibilitam uma segmentação, aumentando os alcances e o número de participantes. Com os extensores e repetidores, você expande sua rede de bus de campo e aumenta o desempenho.

Suas vantagens

  • Aumento de desempenho mediante aumento de alcance e segmentação
  • Utilize quaisquer linhas de dois condutores para o aumento de alcance com os extensores
  • A extensão de rede que desejar através do processamento de sinais com os repetidores

Extensor PROFIBUS para a transmissão por cobre até 20 km

Extensor PROFIBUS com logotipo  

Extensor PROFIBUS

Com o extensor PROFIBUS pode acessar participantes PROFIBUS distantes através de linhas de cobre antigas. Desta forma são possíveis taxas de transmissão de dados de até 1,5 MBit/s com distâncias de até 1,5 km sem cabo especial.

Duas portas DSL por equipamento permitem a simples configuração de estruturas ponto a ponto ou lineares.

Além disso, através do conector bus para trilho de fixação é possível uma operação mista entre cabos de cobre e fibra óptica.

Não menos importante: o fornecimento de energia por cabo USB permite a configuração de equipamentos sem alimentação de tensão externa de 24 V.

Extensor serial – expandir redes RS-232, RS-422 e RS-485

Aplicativos do modem SHDSL  

Extensor serial

O extensor serial industrial permite um aumento de alcance para além do padrão serial para as interfaces RS-232, RS-422 e RS-485 seriais. Para tal não é necessário qualquer cabo especial, podendo ser usada qualquer linha com 2 condutores.

Podem ser implementadas estruturas ponto-a-ponto, estruturas linha e estruturas estrela em linhas com 2 e 4 fios.

Assim podem ser implementadas economicamente redes em linhas disponíveis próprias da empresa. São p. ex. apropriados cabos telefônicos desativados ou cabos de bus de campo que deixaram de ser utilizados.

Repetidores de bus de campo - expansão através de segmentação

Repetidores de bus de campo  

Repetidores de bus de campo

Os repetidores da Phoenix Contact permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores. Dependendo dos requisitos, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica.

  • A retemporização de bits integrada com processamento de sinais permite conectar os repetidores em cascata em qualquer profundidade
  • A sobreamostragem de bits integrada assegura telegramas sem interferências
  • A identificação de delimitador de início detecta telegramas PROFIBUS destruídos sem reação e os filtra para fora da rede

Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Terminação ativa com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Terminação ativa de redes PROFIBUS e RS-485: com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, isso não é problema.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Comunicação de bus sem falhas graças à terminação ativa permanente. Dessa forma, os participantes de bus podem ser acoplados e desacoplados durante a operação
  • Interface de programação fixa na rede
  • Fonte de alimentação de tensão redundante
  • Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto

Equipamentos ativos de programação e diagnóstico fornecem tensão através da conexão D-SUB. O equipamento também pode ser utilizado como interface de serviço definida dentro do sistema de bus.