Em especial no setor da construção de máquinas são frequentemente necessários processos rápidos e síncronos. Porém, a segurança também não pode ser negligenciada. Os tempos de atualização extremamente curtos e o registro de sinais síncrono do sistema Axioline F aumentam as taxas de impulso e também a potência da máquina, protegendo seus processos.
Implemente soluções de segurança simples e independentes de controladores e redes com a integração da tecnologia SafetyBridge.
Controlador de alto desempenho, controlador PROFINET e dispositivo PROFINET ou Modbus TCP-Client, AXC 3050 - 2700989
Módulo de entrada digital de segurança com oito entradas digitais (de 1 canal), AXL F SSDI8/4 1F - 2702263
Com a tecnologia SafetyBridge, os pacotes de dados de segurança são trocados entre os módulos de entrada e de saída seguros independentemente da rede utilizada e do controlador.
Graças a um tempo de atualização de 1 µs por módulo I/O no bus local, o Axioline F é rápido como um cabeamento paralelo. Dessa forma é o sistema de bus de nível superior que determina a velocidade.
Tempos de instalação mais breves graças à tecnologia de conexão push-in. Cabeamento simples: o design permite cabos ascendentes e descendentes.
Axioline F é o especialista Ethernet em instalações de quadros de comando. Além de PROFIBUS DP, estão disponíveis acopladores de bus para os sistemas Ethernet atualmente dominantes.
"$pageName" em