Conversor de interface, para separação galvânica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canais, montável sobre trilho
Repetidor de bus de campo conversores de interface seriais
Os repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485 permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica. Com os conversores de interface seriais, interfaces seriais como RS-232, RS-485, RS-422 e TTY podem ser convertidas entre si para tornar possível a conexão de diversos dispositivos.
Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho
Resistor de terminação ativo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485, alimentação de tensão redundante, disponibilização de tensão de alimentação através de conector bus para trilho de fixação, isolamento galvânico, terminação comutável, interface de programação integrada
Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance para DeviceNet™, SDS, CANopen®, índice de dados até 1 MBit/s. Isolamento galvânico de alta qualidade entre as interfaces, fixação em trilho, alimentação 24 V DC
Conversor de interface, para conversão RS-232 (V.24) para RS-422 (V.11) e RS-485, com separação galvânica, 2 canais, montável sobre trilho
Repetidor modular, para isolação de potencial e aumento de alcance para PROFIBUS até 12 MBit/s, isolação em 4 vias, montável sobre trilhos, alimentação 24 V DC.
Repetidor modular, para isolação de potencial e aumento de alcance em sistemas Bus RS 485 de 2 condutores até 500 Mbit/s, isolação em 4 vias, montável sobre trilhos, alimentação 24 V DC.
Conversor de interface, para conversão RS-232 (V.24) para TTY, com separação galvânica, 2 canais, montável sobre trilho
Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus LON com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho
Estrutura modular
Estrutura modular
Os repetidores de cobre para mais potência no sistema:
- A identificação de delimitador de início filtra telegramas PROFIBUS destruídos
- A retemporização de bit permite conectar os equipamentos em cascata em qualquer profundidade
- O isolamento galvânico de alta qualidade assegura uma imunidade a interferência adequada para a indústria
Além disso, o conceito modular dos equipamentos PSI-MOS assegura a mistura desejada de canais de cobre e de fibra óptica: os equipamentos podem ser conectados entre si de forma rápida e simples através do conector bus para trilho de fixação. Assim, fica resolvido o cabeamento transversal para sinais de dados e tensão de alimentação.
- Instalação rápida sem erros de cabeamento
- Combinar até dez equipamentos conforme a aplicação e desmontar opcionalmente até 30 canais em cobre ou fibra óptica
- Mesmo durante o funcionamento é possível trocar módulos individuais sem prejudicar os outros
- O fornecimento de energia de sistema opcional também pode ser utilizado de forma redundante
Repetidores de bus de campo
Repetidores de bus de campo - expansão através de segmentação
Os repetidores da Phoenix Contact permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores de bus de campo. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica.
- A retemporização de bits integrada com processamento de sinais permite conectar os repetidores de bus de campo em cascata em qualquer profundidade
- A sobreamostragem de bits integrada assegura telegramas sem interferências
- A identificação de delimitador de início detecta telegramas PROFIBUS destruídos sem efeitos e os filtra para fora da rede
Terminação ativa com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485
Terminação ativa de redes PROFIBUS e RS-485: com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, isso não é problema.
Isso traz vantagens claras para você:
- Comunicação de bus sem falhas graças à terminação ativa permanente: pode acoplar e desacoplar participantes de bus durante o funcionamento
- Interface de programação fixa na rede
- Fonte de alimentação redundante
- Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Equipamentos ativos de programação e diagnóstico fornecem tensão através da conexão D-SUB. O equipamento também pode ser utilizado como interface de serviço definida dentro de um sistema de bus.