Para poder acionar mini-disjuntores padrão de forma magnética e, portanto, rápida, as fontes de alimentação têm de fornecer brevemente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona mini-disjuntores padrão de forma confiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal por 15 ms. Os circuitos de corrente com erros são seletivamente desligados, o erro é identificado e as partes importantes da instalação permanecem em operação.
Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário com curva característica de saída selecionável e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interface NFC, entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 10 A