Repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485

Repetidor de bus de campo conversores de interface seriais

Os repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485 permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica. Com os conversores de interface seriais, interfaces seriais como RS-232, RS-485, RS-422 e TTY podem ser convertidas entre si para tornar possível a conexão de diversos dispositivos.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Repetidor
PSI-REP-DNET CAN - Repetidor
2313423

Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance para DeviceNet™, SDS, CANopen®, índice de dados até 1 MBit/s. Isolamento galvânico de alta qualidade entre as interfaces, fixação em trilho, alimentação 24 V DC

Estrutura modular do repetidor de cobre

Estrutura modular

Estrutura modular

Os repetidores de cobre para mais potência no sistema:

  • A identificação de delimitador de início filtra telegramas PROFIBUS destruídos
  • A retemporização de bit permite conectar os equipamentos em cascata em qualquer profundidade
  • O isolamento galvânico de alta qualidade assegura uma imunidade a interferência adequada para a indústria

Além disso, o conceito modular dos equipamentos PSI-MOS assegura a mistura desejada de canais de cobre e de fibra óptica: os equipamentos podem ser conectados entre si de forma rápida e simples através do conector bus para trilho de fixação. Assim, fica resolvido o cabeamento transversal para sinais de dados e tensão de alimentação.

  • Instalação rápida sem erros de cabeamento
  • Combinar até dez equipamentos conforme a aplicação e desmontar opcionalmente até 30 canais em cobre ou fibra óptica
  • Mesmo durante o funcionamento é possível trocar módulos individuais sem prejudicar os outros
  • O fornecimento de energia de sistema opcional também pode ser utilizado de forma redundante
Expansão de repetidores de bus de campo através de segmentação

Repetidores de bus de campo

Repetidores de bus de campo - expansão através de segmentação

Os repetidores da Phoenix Contact permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores de bus de campo. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica.

  • A retemporização de bits integrada com processamento de sinais permite conectar os repetidores de bus de campo em cascata em qualquer profundidade
  • A sobreamostragem de bits integrada assegura telegramas sem interferências
  • A identificação de delimitador de início detecta telegramas PROFIBUS destruídos sem efeitos e os filtra para fora da rede
Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação ativa com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485

Terminação ativa de redes PROFIBUS e RS-485: com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, isso não é problema.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Comunicação de bus sem falhas graças à terminação ativa permanente: pode acoplar e desacoplar participantes de bus durante o funcionamento
  • Interface de programação fixa na rede
  • Fonte de alimentação redundante
  • Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto

Equipamentos ativos de programação e diagnóstico fornecem tensão através da conexão D-SUB. O equipamento também pode ser utilizado como interface de serviço definida dentro de um sistema de bus.