Gênero
Rated current
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-FT-CF-C, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 235
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-FT-CM-C, Conector plugável fotovoltaico, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 235
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: SUNCLIX, Porca, número de polos: 0
Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, comprimento de cabo: 350
"$pageName" em